36-pin (RHH) package image

PGA900ARHHR 正在供货

具有数字和模拟输出的可编程电阻式传感调节器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PGA900ARHHT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

PGA900 的特性

  • 高精度、低噪声、低功耗、小尺寸电阻式传感信号调节器
  • 用户可编程的温度和非线性补偿
  • 片上 ARM® Cortex®M0 微处理器允许用户开发和实现校准软件
  • 单线制接口,可通过电源引脚进行通信,无需使用额外线路
  • 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 较宽的电源电压范围
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
  • 存储器:
    • 8kB 软件存储器
    • 128 字节 EEPROM
    • 1kB 数据 SRAM
  • 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
  • 两个单独的模拟前端 (AFE) 链,每个链包括:
    • 低噪声可编程增益放大器
    • 24 位 Σ-Δ 模数转换器
  • 内置有温度传感器,也可选择使用外部温度传感器
  • 带有可编程增益放大器的 14 位 DAC
  • 输出选项:
    • 比例电压输出和绝对电压输出
    • 4mA 至 20mA 电流回路接口
    • 基于电源线的单线制接口 (OWI)
    • PWM 输出
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 内部集成电路 (I2C)
  • 耗尽型 MOSFET 栅极驱动器
  • 诊断功能

PGA900 的说明

PGA900 是一款面向电阻式传感应用的信号 调节器。该器件适用于多种检测元件类型。PGA900 通过两个模拟前端通道对其输入信号进行放大和数字化调节。通过片上 ARM Cortex M0 处理器中的用户可编程软件,PGA900 可以执行线性化、温度补偿及其他用户定义的补偿算法。经调节的信号可以三线制比例电压、绝对电压、二线制 4-20mA 电流回路或 PWM 的形式输出。该器件还可以通过 SPI、I2C、通用异步收发器 (UART) 和 2 个通用输入输出 (GPIO) 端口访问数据和配置寄存器。此外,凭借独特的 OWI,该器件可以通过电源引脚进行单线通信和配置,无需使用额外线路。PGA900 的工作电压范围为 3.3V 至 30V,工作温度范围为 –40°C 至 +150°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PGA900ARHHT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息