16-pin (PW) package image

PGA460TPWQ1 正在供货

汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PGA460TPWRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 90 | TUBE

PGA460-Q1 的特性

  • 适用于超声波检测的完全集成式解决方案
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 带可配置电流限制的互补低侧驱动器,支持基于变压器的拓扑和直接驱动拓扑用于换能器激励
  • 单个换能器用于突发和侦听操作;或在一个换能器对中,一个用于突发,另一个用于侦听操作
  • 可编程 6 点时变增益(32dB 到 90dB)低噪声接收器,带用于回波包络检测的 DSP(BPF,解调)
  • 12 点时变阈值的两个预设,适用于物体检测
  • 计时器用于测量多回声距离和持续时间
  • 集成温度传感器
  • 记录检测最远 11m 物体所用的时间
  • 用于回波记录的 128 字节 RAM
  • 用于存储快速初始化配置的 42 字节用户 EEPROM
  • 单线高电压时间指令接口或 USART 异步接口
  • CMOS 电平 USART 接口
  • 传感器诊断(衰减频率和时间,激励电压)、电源和收发器诊断

PGA460-Q1 的说明

PGA460-Q1 器件是一款高度集成的片上系统超声波换能器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。该器件具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动换能器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧 FET 驱动换能器。该器件可以接收和调节反射的回波信号,实现物体的可靠检测。此功能是使用模拟前端 (AFE) 实现的,模拟前端包含一个低噪声放大器和一个馈送到 ADC 的可编程时变增益级。使用时变阈值在 DSP 内核中处理数字化信号,从而实现近场和远场物体检测。

与外部控制器的主要通信可通过 IO 引脚上的时间指令接口 (TCI) 或 1 线 USART 异步接口,或者 RXD 和 TXD 引脚上的 CMOS 电平 USART 接口实现。 PGA460-Q1 可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。

PGA460-Q1 还包括片上系统诊断(可监控突发期间的换能器电压、换能器的频率和衰减时间,以提供完整的激励信息)和面向过压、欠压、过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PGA460TPWRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息