28-pin (DW) package image

PGA4311UA 正在供货

4 通道、+/-5V 音频音量控制

等同于: PGA4311UAG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 28
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 20 | TUBE

PGA4311 的特性

  • DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
       Four Independent Audio Channels
       Serial Control Interface
       Zero Crossing Detection
       Mute Function
  • WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
       +31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps
  • LOW NOISE AND DISTORTION:
       120dB Dynamic Range
       0.0004% THD+N at 1kHz (U–Grade)
       0.0002% THD+N at 1kHz (A–Grade)
  • NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
  • LOW INTERCHANNEL CROSSTALK:
       –130dBFS
  • POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital
  • AVAILABLE IN AN SOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • MIXING CONSOLES
    • MULTI–TRACK RECORDERS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • MUSICAL INSTRUMENTS
    • EFFECTS PROCESSORS
    • A/V RECEIVERS
    • CAR AUDIO SYSTEMS

PGA4311 的说明

The PGA4311 is a high–performance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA4311 devices.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息