封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
PGA300 的特性
- 模拟 特性
- 适用于阻性桥式传感器的模拟前端
- 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
- 片上温度传感器
- 可编程增益
- 适用于信号通道的 16 位 Σ-Δ 模数转换器
- 适用于温度通道的 16 位 Σ-Δ 模数转换器
- 14 位输出数模转换器 (DAC)
- 数字 特性
- 整个温度范围内的 FSO 精度 < 0.1%
- 系统响应时间 < 220µs
- 三阶偏移、增益和非线性温度补偿
- 诊断功能
- 集成 EEPROM 用于存储器件操作、校准数据和用户数据
- 外设 特性
- 单线接口,可通过电源引脚进行通信,无需额外使用线路
- 4mA 至 20mA 电流回路接口
- 比例电压输出和绝对电压输出
- 电源管理控制
- 模拟低压检测
- 通用 特性
- 工业温度范围:–40°C 至 150°C
- 电源:
- 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 的宽电源电压范围
- 集成反向保护电路
应用
- 压力传感器发送器和换能器
- 液位计、流量计
- 阻性现场发送器
PGA300 的说明
PGA300 器件提供了一个适用于压阻式和应力计压感元件的接口。该器件具有可编程模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC) 和数字信号处理功能。这是一套完整的片上系统 (SoC) 解决方案,可直接连接传感元件。此外,PGA300 器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了外部组件数。该器件采用三阶温度和非线性补偿实现高精度。凭借单线制串行接口 (OWI),可以通过电源引脚实现外部通信,从而简化系统校准过程。集成 DAC 支持绝对电压、比例电压以及 4mA 至 20mA 的电流回路输出。