PGA2505EVM 的特性
- 接受 XLR 或 TRS 平衡输入连接
- 原型设计板和滤波器的可配置前端电路选项
- 具有灵活输出负载选项的 XLR 平衡输出
- 缓冲的 PC 并行端口和 DATA_IN 端口可提供主机接口连接
- DATA_OUT 端口允许以菊花链架构链接多个 PGA2505EVM 电路板。
- 寄存器回读功能可为主机接口诊断功能提供支持
- GPO 和超范围输出 (OVR) 的 LED 指示灯
- 共模电压输入 (VCOMIN) 终端
- 包含的应用软件可与大多数具有内置并行端口且配有 Microsoft Windows 9x、2000 或 XP 操作系统的个人计算机兼容
- 需要 +5V 和 –5V 模拟电源以及 +5V 数字电源
PGA2505EVM 的说明
PGA2505EVM 是一个方便快捷的平台,用于评估 PGA2505 的性能和特性。PGA2505 是一款数字控制的麦克风前置放大器,专用于放大动态和电容式麦克风的输出以及驱动高性能音频模数 (A/D) 转换器。