封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
PCM6480-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
- 最多 8 通道音频同步转换
- 4 通道模拟麦克风输入或线路输入
- 4 通道数字 PDM 麦克风输入
- ADC 性能:
- 线路差分输入动态范围:110dB
- 麦克风差分输入动态范围:110dB
- THD+N:-95dB
- ADC 模拟输入电压:
- 差分 10VRMS 满量程输入
- 单端 5VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 模拟输入通道增益:0dB 至 42dB
- 数字音量控制:–100dB 至 27dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 163ns
- 可编程麦克风偏置(5V 至 9V)
- 可编程麦克风模拟输入故障诊断:
- 开路输入或短路输入
- 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
- 麦克风偏置过流保护
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- I2C 或 SPI 控制
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 3.3V 单电源运行
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 功耗:
- 在 48kHz 下 < 20mW/通道
PCM6480-Q1 的说明
PCM6480-Q1 是一款高性能音频转换器,最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的 4 通道模拟麦克风输入或线路输入进行同步采样。该集成器件通过同时对模拟和数字麦克风输入采样,可以非常高效地实现车内有源噪声消除 (ANC) 和语音识别 (VR) 应用。PCM6480-Q1 包含高性能的音频模数转换器 (ADC),可支持最高 10VRMS 的模拟输入信号。该器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直流耦合输入故障诊断功能。该器件集成了一个高效的升压转换器,以通过外部低电压 3.3V 电源(系统内随时可用的电源)产生高电压麦克风偏置。PCM6480-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。PCM6480-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。