封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM1861 的特性
- 高 SNR 性能:
- 110dB SNR (PCM1861/63/65)
- 103dB SNR (PCM1860/62/64)
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
- 提供多达四个独立的 ADC 通道
- 单端 2.1VRMS 满标量程 (FS) 输入
- 差分 4.2VRMS FS 输入
- 硬件 (HW) 控制:PCM1860/61
- 软件 (SW) 控制(I2C 或 SPI):
PCM1862/63/64/65 - 支持多达四个数字麦克风
(软件控制的器件) - 可编程增益放大器 (PGA):
- 固定增益:0dB、12dB、32dB
(PCM1860/61) - 软件控制的增益:–12dB 至 +32dB
(PCM1862/63/64/65)
- 固定增益:0dB、12dB、32dB
- 集成高性能音频 PLL
- 3.3V 单电源运行
- 3.3V 时的功耗:
- < 85mW (PCM1860/61/62/63)
- < 145mW (PCM1864/65)
- 用于音频系统唤醒和睡眠的 Energysense 音频内容检测器
- 主/从音频接口
- 自动 PGA 削波抑制控制
- 所有器件之间具有 PCB 封装兼容性
PCM1861 的说明
PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器 (PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。
PCM186x 音频前端支持从较小的 mV 级麦克风输入到 2.1VRMS 线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器 (MIX)、多路复用器 (MUX) 和 PGA 还支持差分 (Diff)、伪差分和单端 (SE) 输入,从而使这些器件成为需要干扰抑制的产品的理想接口。PCM186x 集成了许多可以辅助或替代某些 DSP 功能的系统级功能。
集成的带隙电压基准可提供出色的 PSRR,因此可能无需专用的模拟 3.3V 电源轨。