封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM1808-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 24 位 ∆∑ 型立体声 A/D 转换器
- 单端电压输入: 3 Vp-p
- 高性能:
- THD + N: –93 dB(典型值)
- SNR: 99 dB (典型值)
- 动态范围: 99 dB (典型值)
- 过采样抽取滤波器:
- 过采样频率:×64
- 通频带纹波: ±0.05 dB
- 截止频带衰减: –65 dB
- 片上高通滤波器:0.91 Hz (48 kHz)
- 高灵活 PCM 音频接口
- 主/从模式可选
- 数据格式: 24 位 I2S、24 位左对齐
- 停止系统时钟实现断电与复位功能
- 包含模拟抗锯齿 LPF
- 采样速率: 8 kHz ~ 96 kHz
- 系统时钟:256 fS、384 fS、512 fS
- 双电源:
- 5 V 模拟
- 3.3 V 数字
- 封装: 14 引脚 TSSOP
PCM1808-Q1 的说明
PCM1808-Q1 是具有单端模拟电压输入的高性能、低成本、单芯片立体声模数转换器。 PCM1808-Q1 采用支持 64 倍过采样的 ∆∑ 型调制器,包含数字抽取滤波器与高通滤波器,可取消输入信号 DC 组件。 对于各种不同的应用,PCM1808-Q1 可在串行音频接口中支持主从模式与两种数据格式。
PCM1808-Q1 可通过停止系统时钟支持断电与复位功能。
PCM1808-Q1 是各种低成本消费类应用的理想选择,可满足其通过 5 V 模拟电源与 3.3 V 数字电源实现良好性能与运行的需求。 PCM1808-Q1 采用极其高级的 CMOS 工艺制造,并采用小型 14 引脚 TSSOP 封装。