封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM1789-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 增强型多级 ΔΣ DAC:
- 高性能:差动、fS = 48 kHz
- THD+N: –94 dB
- SNR: 113 dB
- 动态范围: 113 dB
- 采样速率: 8 kHz 至192 kHz
- 系统时钟: 128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS
- 差动电压输出: 8 VPP
- 提供模拟低通放大器
- 4x/8x 过采样数字滤波器: 通带纹波: ±0.0018 dB 阻带衰减: –75 dB
- 零标记(16/20/24 位)
- 高灵活音频接口:
- I/F 格式:I2S、左/右对齐、DSP
- 数据长度:16、20、24、32 位
- 高灵活模型控制:
- 3 线 SPI 与2 线I2C 兼容型串行控制接口、
或硬件控制 - 通过单个 SPI 总线连接多达 4 个设备
- 3 线 SPI 与2 线I2C 兼容型串行控制接口、
- 通过 SPI 或 I2C I/F 实现的多功能:
- 音频 I/F 格式选择:I2S、左对齐、右对齐、DSP
- 数字衰减与软静音
- 数字去加重:32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 数据极性控制
- 节电模式
- 通过硬件控制实现的多功能:
- 音频 I/F 格式选择:I2S、左对齐
- 数字去加重滤波器:44.1 kHz
- 通过时钟停止检测实现模拟静音
- 外部复位引脚
- 电源:
- 5 V 模拟与 3.3 V 数字
- 封装:TSSOP-24
- 工作温度范围:
- –40°C to +105°C
- 应用
- AV 接收器
- 汽车音频外部放大器
- 汽车音频 AVN 应用
PCM1789-Q1 的说明
PCM1789-Q1 是一款支持差动输出的高性能、单芯片、24 位、立体声音频数模转换器 (DAC)。 双通道 24 位 DAC 部署了增强型多级 ΔΣ 调制器,支持 8 kHz 至 192 kHz 的采样速率以及通过音频接口实现的 16/20/24/32 位宽度数字音频字长。 PCM1789-Q1 的音频接口除了支持 I2S、左对齐与右对齐格式之外,还支持 24 位 DSP 格式。
PCM1789-Q1 可在软件中通过 3 线、SPI 兼容型或 2 线、I2C 兼容型串行接口进行控制,能够实现包括数字衰减、软静音、去加重等所有功能。 此外,硬件控制模式还可通过 2 个控制引脚实现 2 个用户可编程功能。 PCM1789-Q1 采用 24 引脚 TSSOP 封装。