封装信息
封装 | 引脚 PicoStar (YMF) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPT3007 的特性
- 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
- 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
- 自动满量程设置功能
- 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
- 23 位有效动态范围,具有
自动增益范围设定功能 - 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
< 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 固定的 I2C 地址
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 固定的 I2C 地址
- 小外形尺寸:
- 0.856mm × 0.946mm × 0.226mm PicoStar™封装
- OPT3007 是 OPT3001 的缩小版
OPT3007 的说明
OPT3007 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3007 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件适用于狭小空间。OPT3007 具有固定的寻址方案,使该器件仅在连接四个引脚的情况下即可工作。因此,PCB 设计人员能够针对主动传感器区域设计更大的开口。
传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。OPT3007 具有强烈的红外 (IR) 阻隔作用,在所有光源条件下均可测量人眼的可见光强度。对于需要将传感器安装在深色玻璃下的设计而言,这种红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3007 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低性能环境光传感器的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。