封装信息
封装 | 引脚 PicoStar (YMF) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPT3006 的特性
- 采用精密光学过滤以匹配人眼:
- 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
- 自动满量程设置功能简化了软件并提供最优配置
- 测量范围:0.01 lux 至 83k lux
- 23 位有效动态范围,
支持自动设置增益范围 - 12 种二进制权满量程范围设置:范围间匹配程度
< 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小外形尺寸:
- 0.856mm x 0.946mm x 0.226mm PicoStar封装
- OPT3006 是 OPT3001 的缩小版
应用
- 智能手表
- 可穿戴电子产品
- 健身手环
- 显示屏背光控制
- 照明控制系统
- 平板电脑和笔记本电脑
- 摄像机
All trademarks are the property of their respective owners.
OPT3006 的说明
OPT3006 是一款单芯片照度计,用于测量人眼的可见光强度。OPT3006 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件可在狭小空间内进行安装。
传感器的高精度光谱响应与人眼的白昼视觉响应紧密匹配。OPT3006 具有强烈的红外 (IR) 排斥反应,在所有光源条件下均可精确测量人眼的可见光强度。当设计需要将传感器安装到深色玻璃下时,这种强烈的红外 (IR) 排斥反应还可有助于维持高精度。OPT3006 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低配环境光传感器的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及兼容 SMBus 的双线制串口进行报告。
OPT3006 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。