封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA857 的特性
- 内部中级基准电压
- 伪差分输出电压
- 宽动态范围
- 闭环互阻抗带宽:
- 125MHz(5kΩ 互阻抗增益,
1.5pF 外部寄生电容) - 105MHz(20kΩ 互阻抗增益,
1.5pF 外部寄生电容)
- 125MHz(5kΩ 互阻抗增益,
- 超低输入引入电流噪声
(Brickwall 滤波器带宽 = 135MHz):
15nARMS(20kΩ 互阻抗) - 超短过载恢复时间:< 25ns
- 内部输入保护二极管
- 电源:
- 电压:2.7V 至 3.6V
- 电流:23.4mA
- 扩展级温度范围:-40°C 至 +85°C
应用
- 光电二极管监控
- 高速 I/V 转换
- 光学放大器
- 计算机轴向断层 (CAT) 扫描仪前端
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA857 的说明
OPA857 是一款针对光电二极管监控应用的宽频带、快速过驱恢复、快速稳定、超低噪声互感抗 放大器。借助于可选反馈电阻,OPA857 简化了高性能光系统的设计。极快速过载恢复时间和内部输入保护提供了最佳组合,以便在最大限度地减少恢复时间的同时,保护信号链的剩余部分。两个可选的互阻抗增益配置可实现当代互阻抗放大器应用所需要的高动态范围和 灵活性。OPA857 采用 3mm × 3mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
此器件可在 -40°C 至 +85°C 的整个工业级温度范围内额定运行。