封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA838 的特性
- 增益带宽积:300MHz
- 超低(修整后)的电源电流:950µA
- 带宽:90MHz (A V = 6V/V)
- 较高的全功率带宽:45MHz,4V PP
- 负轨输入,轨至轨输出
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 25°C 输入失调电压:±125µV(最大值)
- 输入失调电压温漂:< ±1.6µV/°C(最大值)
- 输入电压噪声:1.8nV/√Hz (> 200Hz)
- 输入电流噪声:1pA/√Hz (> 2000Hz)
- 关断电流小于 1µA,可节省电力
OPA838 的说明
OPA838 解补偿电压反馈运算放大器只需 0.95mA 的修整电源电流,即可以 1.8nV/√Hz 的输入噪声电压提供高达 300MHz 的增益带宽积。这些特性相结合,可为光电二极管跨阻设计和高电压增益级(它们在信号接收器应用中需要超低的输入电压噪声)提供功耗超低的器件。
以 6V/V 的最小建议同相增益运行时会产生 90MHz、–3dB 带宽。超低的输入噪声和失调电压使 OPA838 成为高增益的理想选择。即使在 1000V/V 的直流耦合增益下,也可获得 300kHz 的信号带宽,且最大输出失调电压为 ±125mV。
单通道 OPA838 采用 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装(包含电源关断特性)以及 5 引脚 SC70 封装。