封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA810 的特性
- 增益带宽积:70MHz
- 小信号带宽:140MHz
- 压摆率:200V/µs
- 宽电源电压范围:4.75V 至 27V
- 低噪声:
- 输入电压噪声:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
- 输入电流噪声:5fA/√Hz (f = 10kHz)
- 轨到轨输入和输出:
- FET 输入级:2pA 输入偏置电流(典型值)
- 高线性输出电流:75mA
- 输入失调电压:±500µV(最大值)
- 温漂:±2.5µV/°C(典型值)
- 低功耗:3.7mA/通道
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 双通道版本: OPA2810
OPA810 的说明
OPA810 是一款具有偏置电流(皮安 (pA) 范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA 的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和 6.3nV/√Hz的低噪声电压,非常适合用于各种高保真数据采集和信号处理应用。
OPA810 具有轨到轨输入和输出,可提供 75mA 的线性输出电流,适用于驱动光电组件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。
OPA810 的额定工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。 OPA2810 是该器件的双通道版本,可采用 8 引脚 SOIC、SOT-23 和 VSSOP 封装。