8-pin (D) package image

OPA725AID 正在供货

单路、12V、20MHz 运算放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA725AIDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA725 的特性

  • BANDWIDTH: 20MHz
  • SLEW RATE: 30V/µs
  • FAST 16-Bit SETTLING TIME
  • LOW NOISE: 6nV/Hz (typ) at 100kHz
  • EXCELLENT CMRR, PSRR, and AOL
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT
  • CM RANGE INCLUDES GND
  • THD+N: 0.0003% (typ) at 1kHz
  • QUIESCENT CURRENT: 5.5mA/ch (max)
  • SUPPLY VOLTAGE: 4V to 12V
  • SHUTDOWN MODE (OPAx726): 6µA/ch
  • APPLICATIONS
    • OPTICAL NETWORKING
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • INTEGRATORS
    • ACTIVE FILTERS
    • A/D CONVERTER BUFFERS
    • I/V CONVERTER FOR DACs
    • PORTABLE AUDIO
    • PROCESS CONTROL
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA725 的说明

The OPA725 and OPA726 series op amps use a state-of-the-art 12V analog CMOS process, and combine outstanding ac performance with low bias current and excellent CMRR, PSRR, and AOL. The 20MHz Gain-Bandwidth (GBW) Product is achieved by using a proprietary and patent-pending output stage design. These characteristics allow excellent 16-bit settling times for driving 16-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs).

Excellent ac characteristics, such as 20MHz GBW, 30V/µs slew rate and 0.0003% THD+N make the OPA725 and OPA726 well-suited for communication, high-end audio, and active filter applications. With bias current of less than 200pA, they are well-suited for use as transimpedance (I/V-conversion) amplifiers for monitoring optical power in ONET applications.

The OPA725 and OPA726 op amps can be used in single-supply applications from 4V up to 12V, or dual-supply from ±2V to ±6V. The output swings to within 150mV of the rails, maximizing dynamic range. The shutdown versions (OPAx726) reduce the quiescent current to less than 6µA and feature a reference pin for easy shutdown operation with standard CMOS logic in dual supply applications.

The OPA725 (single) is available in SOT23-5 and SO-8 [ackages, and the OPA2725 (dual) is available in MSOP-8 (Q1 ’04) and SO-8 packages. The OPA726 (single with shutdown) is available in MSOP-8 and SO-8. The OPA2726 (dual with shutdown) is available in MSOP-10. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA725AIDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息