5-pin (DBV) package image

OPA657N/250 正在供货

1.6GHz、低噪声、FET 输入运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA657NB/250 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA657 的特性

  • High Gain Bandwidth Product: 1.6 GHz
  • High Bandwidth 275 MHz (G = 10)
  • Slew Rate 700 V/µs (G = 10, 1-V Step)
  • Available in High Grade With Improved DC
    Specifications
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Low-Input Offset Voltage: ±250 µV
  • Low-Input Bias Current: 2 pA
  • Low-Input Voltage Noise: 4.8 nV/√Hz
  • High-Output Current: 70 mA
  • Fast Overdrive Recovery

OPA657 的说明

The OPA657 device combines a high-gain bandwidth, low-distortion, voltage-feedback operational amplifier with a low-voltage noise JFET-input stage to offer a very high dynamic range amplifier for high-precision ADC (analog-to-digital converter) driving or wideband transimpedance applications. Photodiode applications see improved noise and bandwidth using this decompensated, high-gain bandwidth amplifier.

Very low level signals can be significantly amplified in a single OPA657 gain stage with exceptional bandwidth and accuracy. Having a high 1.6-GHz gain bandwidth product gives greater than 10-MHz signal bandwidths up to gains of 160 V/V (44 dB). The very low input bias current and capacitance supports this performance even for relatively high source impedances.

Broadband photodetector applications benefit from the low-voltage noise JFET inputs for the OPA657. The JFET input contributes virtually no current noise while for broadband applications, a low voltage noise is also required. The low 4.8 nV/√Hz input voltage noise provides exceptional input sensitivity for higher bandwidth applications. The example shown below gives a total equivalent input noise current of 1.8 pA/√Hz over a 10-MHz bandwidth.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA657NB/250 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息