5-pin (DBV) package image

OPA656NB/250 正在供货

宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA656 的特性

  • 高带宽:
    • 增益带宽积:230MHz
    • 单位增益带宽:550MHz
    • 大信号带宽 (2VPP):150MHz
  • 高精度:
    • 输入失调电压:600µV(最大值)
    • 输入失调电压温漂:6µV/°C(最大值)
  • 输入电压噪声:6nV/√Hz
  • 输入偏置电流:2pA
  • 低失真(RL = 200Ω,VO = 2VPP):
    • 5MHz 时的 HD2、HD3:–80dBc、–100dBc
  • 电源电压范围:8V 至 12V

OPA656 的说明

OPA656 组合了一个宽带单位增益稳定电压反馈运算放大器和一个低噪声结型栅场效应晶体管 (JFET) 输入级,可提供用于跨阻应用和高速数据采集前端的超高动态范围放大器。极低的直流误差在光学应用以及测试和测量中提供了很好的精度。

OPA656 具有超低输入电压噪声 (6nV/√Hz),可在跨阻应用中实现极低的集成噪声。高输入阻抗和低输入电压噪声的组合使得 OPA656 成为适用于光学测试和通信设备以及医疗和科学仪器的出色宽带跨阻放大器。

OPA656 具有 230MHz 的宽增益带宽。150MHz 的大信号带宽和低失真使得 OPA656 非常适用于高速数字转换器前端、有源探头以及其他测试和测量前端。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息