POPA591DBVR

正在供货

单通道 85V 高速度功率比(100V/μs 至 400µA)、精密(100µV 失调)放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA591 的特性

  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 低失调电压:100µV,最大值
  • 低温漂:2µV/°C(最大值)
  • 高 CMRR:130dB(最小值)
  • 高 PSRR:120dB(最小值)
  • 低输入偏置电流:15pA,最大值
  • 低噪声:1kHz 时为 12.9nV/√Hz
  • 高带宽:3.75MHz(40dB 时
  • 高压摆率:100V/µs
  • 低静态电流:420µA
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 多路复用器友好型输入
  • 热关断保护
  • 小型封装选项:
    • 单通道:SOT23
    • 双通道:VSSOP,SOIC

OPA591 的说明

OPAx591 是采用小型业界通用封装的高精度 85V CMOS 功率放大器系列。

这些器件经过激光修整,可提供出色的直流性能,包括 100µV 最大失调电压,2µV/°C 最大温漂。高电源和共模抑制有助于这些运算放大器在不同的工作条件下保持高直流性能。由于在整个工作电压范围内输入偏置电流非常低,因此精度下降非常小。

OPAx591 还具有出色的交流性能,尽管静态电流消耗较低。专有设计技术可提供 100V/µs 的压摆率和支持多路复用器的输入,以实现大信号的快速稳定。低宽带噪声有助于在宽频谱范围内保持信号保真度。

高精度、低噪声、低功耗和小型封装相结合,使 OPAx591 成为重视功耗和/或热管理的高电压、空间受限型系统的理想选择。此类系统包括需要高电压和精度的自动测试设备,需要电流或电压检测的电源,以及用于触觉反馈系统的压电执行器驱动。

该放大器系列可在 –40°C 至 +125°C 的更宽工业级温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息