封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
OPA564-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 高输出电流:1.5A
- 宽电源电压范围:
- 单电源:7V 至 24V
- 双电源:±3.5V 至 ±12V
- 大输出摆幅:20VPP(1.5A 时)
- 全面保护:
- 热关断
- 可调电流限制
- 诊断标志:
- 过流
- 热关断
- 输出使能和关断 (E/S) 控制
- 高速:
- 增益带宽积:17MHz
- 全功率带宽(10VPP 时):1.3MHz
- 压摆率:40V/µs
- 用于结温监控的二极管
- HSOIC-20 PowerPAD™ 集成电路封装
OPA564-Q1 的说明
OPA564-Q1 是一款低成本、高电流运算放大器,非常适合用于将高达 1.5A 电流驱动至无功负载。高压摆率可提供 1.3MHz 的全功率带宽和出色的线性度。这些单片集成电路可以在要求严格的电力线通信和电机控制应用中提供高可靠性。
OPA564-Q1 可由 7V 至 24V 的单电源或者 ±3.5V 至 ±12V 的双电源供电。在单电源操作中,输入共模范围可扩展至负电源。在最大输出电流下,宽输出摆幅能够以标称 24V 的电源电压提供 20VPP (IOUT = 1.5A) 性能。
OPA564-Q1 在过热条件下以及电流过载时会受到内部保护。该器件可提供准确的用户自选的电流限制。提供的两个标志输出:一个表示电流限制,另一个显示过热情况。该器件还具有使能和关断 (E/S) 引脚,该引脚可强制为低电平以关闭输出,从而有效地断开负载。
OPA564-Q1 采用热增强型、表面贴装 PowerPAD 集成电路封装 (HSOIC-20)。