封装信息
封装 | 引脚 TO-220 (KC) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
OPA548 的特性
- 宽电源电压范围
- 单电源:8V 至 60V
- 双电源:±4V 至 ±30V
- 高输出电流:
- 3A 连续电流
- 5A 峰值电流
- 宽输出电压摆幅
- 全面保护:
- 热关断保护
- 可调电流限制
- 输出禁用选项˜
- 热关断指示器
- 高压摆率:10V
- 低静态电流
- 封装:
- 7 引线 TO-220、锯齿形和直引线
- 7 引线 DDPAK 表面安装
OPA548 的说明
OPA548 器件是一款低成本、高电压、大电流运算放大器,设计用于驱动各种负载。经过激光修整的单片集成电路可提供出色的低电平信号精度以及高输出电压和电流。
为提高设计灵活性,OPA548 采用单电源或双电源供电。在单电源操作中,输入共模范围可扩展到地电平以下。
OPA548 在过热条件下以及电流过载时会受到内部保护。此外,OPA548 可提供准确的用户自选的电流限制。与其他使用一个与输出电流路径串联的功率 电阻器的设计不同,OPA548 间接检测负载。电流限制可通过外部电阻器和电位计在 0A 至 5A 范围内调节,或者通过电压输出或电流输出 DAC 进行数字化控制。
使能/状态 (E/S) 引脚提供两个功能。引脚上的输入不仅可以禁用输出级以有效地断开负载,还可降低静态电流以节省功耗。可对 E/S 引脚输出进行监测,以确定 OPA548 是否处于热关断状态。
OPA548 器件采用业界通用的 7 引线交错和直引线 TO-220 封装以及 7 引线 DDPAK 表面安装塑料电源封装。铜制接线片可轻松安装到散热片或电路板上,从而实现出色的热性能。该器件的扩展工业温度范围为 –40°C 至 85°C。SPICE 宏模型可用于设计分析。