封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA4H014-SEP 的特性
- 抗辐射
- 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV•cm2/mg 的抗扰度
- 在 30 krad(Si) 的条件下无 ELDRS
- 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 30 krad(Si)
- 增强型航天塑料
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知周期
- 产品可追溯性
- 非常低的温漂:1 µV/°C(最大值)
- 极低的偏移:120 µV
- 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
- 低噪声:5.1 nV/√Hz
- 压摆率:20 V/µs
- 低电源电流:2 mA(最大值)
- 输入电压范围包括 V– 电源
- 宽电源电压范围:4.5V 至 18V
OPA4H014-SEP 的说明
OPA4H014-SEP 是一款低功耗 JFET 输入运算放大器,具有良好漂移性能和较低的输入偏置电流。凭借其包括 V– 在内的输入范围和轨至轨输出,设计人员可以利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还可以连接到单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。
OPA4H014-SEP 可实现 11MHz 单位增益带宽和 20V/µs 压摆率,同时仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。此器件由 4.5V 至 18V 单电源或 ±2.25V 至 ±9V 双电源供电。
运算放大器采用 14 引脚塑料 TSSOP 封装,可抵御高达 43MeV•cm2/mg (SET) 的辐射,并且在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS