封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
OPA4322-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 增益带宽:20MHz
- 低噪声:1kHz 时为 8.5 nV√Hz
- 转换速率:10V/µs
- 低总谐波失真 (THD) + N:0.0005%
- 轨至轨输入输出 (I/O)
- 失调电压:2mV(最大值)
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 电源电流:
- 单电源电流:1.6mA/通道
- 双电源电流:1.5mA/通道
- 四电源电流:1.4mA/通道
- 单位增益稳定
- 小型封装:
- SOT-23、VSSOP、TSSOP
OPA4322-Q1 的说明
OPAx322-Q1 系列包括具有低噪声和轨至轨输入和输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,此类放大器针对低功耗、单电源应用进行了 优化的理想之选。1.8V 至 5.5V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型 应用的理想之选。
OPAx322-Q1 系列兼有极低噪声(1kHz 时为 8.5 nV√Hz)、高增益带宽 (20MHz) 和高转换速率 (10 V/µs) 等特性,使其非常适合于各种 应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大。OPAx322-Q1 系列具有低 THD+N,也非常适用于消费类音频 应用,特别适合单电源系统。
OPA322-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 OPA2322-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 VSSOP 封装。OPA4322-Q1(四通道版本)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。