封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
OPA4196 的特性
- 低偏移电压:±100µV(最大值)
- 低偏移电压漂移:±0.5µV/°C(典型值)
- 低偏置电流:±5pA(典型值)
- 高共模抑制:140dB
- 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
- 轨至轨输入和输出
- 可提供电源轨的差分输入电压范围
- 高带宽:2.5MHz GBW
- 低静态电流:每个放大器为 140µA(典型值)
- 宽电源范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
- 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
- 高电容负载驱动能力:1nF
- 行业标准封装:
- SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
- SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
- SOIC-14、TSSOP-14 和 QFN-16 四列封装
OPA4196 的说明
OPAx196 系列(OPA196、OPA2196 和 OPA4196)是新一代 36V 轨至轨 e-trim™运算放大器。
这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为 ±25µV)、漂移(典型值为 ±0.5µV/°C)和低偏置电流(典型值为 ±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为 140µA/通道)。
OPAx196 拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA) 以及高达 1nF 的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业 应用。
OPAx196 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。