封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
OPA4188 的特性
- 低偏移电压:25µV(最大值)
- 零漂移:0.03µV/°C
- 低噪声:8.8 nV/√Hz
0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP - 出色的直流精度:
电源抑制比 (PSRR):142dB
共模抑制比 (CMRR):146dB
开环路增益:136dB - 增益带宽:2MHz
- 静态电流:475µA(最大值)
- 宽电源电压:±2V 至 ±18V
- 轨到轨输出:
输入包括负电源轨 - 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 尺寸封装
应用范围
- 桥式放大器
- 应力计
- 测试设备
- 传感器 应用
- 温度测量
- 电子称
- 医疗仪表
- 电阻式温度检测器
- 精密有源滤波器
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA4188 的说明
OPA4188 运算放大器采用 TI 专有的自动归零技术,可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25µV,最大值)以及近似为零的漂移。此类微型、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗以及不超过
15mV 电源轨电压的轨到轨输出摆幅,非常适用于工业 集成电机驱动器解决方案。。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
该器件的四路版本采用 14 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。