封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
OPA4187 的特性
- 低失调电压:10µV(典型值)
- 零漂移:0.001µV/°C
- 低噪声:15nV/√Hz
- 电源抑制比 (PSRR):160dB
- 共模抑制比 (CMRR):140dB
- AOL:160dB
- 静态电流:100µA
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V
- 轨至轨输出运行
- 输入包括负电源轨
- 低偏置电流:100pA(典型值)
- 已滤除电磁干扰 (EMI) 的输入
- 微型封装
OPA4187 的说明
OPAx187 系列运算放大器采用自动归零技术,可在时间和温度范围内同步提供低失调电压 (1µV) 以及近似为零的漂移。此类微型、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在 5mV 电源轨范围内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4.5V 至 36V(±2.25V 至 ±18V)范围内使用。
OPAx187 器件的单通道版本采用微型 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、5 引脚 SOT-23 封装和 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。双通道版本采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。四通道版本采用 14 引脚 SOIC、14 引脚 TSSOP 和 16 引脚 WQFN 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。