封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA4180 的特性
- 低失调电压:75µV(最大值)
- 零漂移:0.1µV/°C
- 低噪声:10 nV/√Hz
- 极低 1/f 噪声
- 出色的直流精度:
- 电源抑制比 (PSRR);126dB
- 共模抑制比 (CMRR):114dB
- 开环路增益 (AOL):120dB
- 静态电流:525µA(最大值)
- 宽电源电压:±2V 至 ±18V
- 轨至轨输出:
输入包括负电源轨 - 低偏置电流:250pA(典型值)
- 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 微型尺寸封装
OPA4180 的说明
OPA180、OPA2180 和 OPA4180 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低失调电压 (75µV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV 之内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)的单电源或双电源均可使用。
双通道版本 可采用 VSSOP-8 封装和 SOIC-8 封装。四通道版本可采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装。单封装和四封装产品(OPA180 和 OPA4180)的额定温度范围为 -40°C 至 +125°C,双封装 (OPA2180) 的额定温度范围为 -40°C 至 +105°C。