封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA388 的特性
- 超低失调电压:±0.25µV
- 零漂移:±0.005µV/°C
- 零交叉:140dB CMRR 真正 RRIO
- 低噪声:7.0nV√Hz (1kHz 时)
- 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 快速稳定:2µs(1V,0.01%)
- 增益带宽:10MHz
- 单电源:2.5V 至 5.5V
- 双电源:±1.25V 至 ±2.75V
- 真正的轨至轨输入和输出
- EMI/RFI 滤波输入
- 行业标准封装:
- 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
- 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
- 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
OPA388 的说明
OPAx388(OPA388、OPA2388 和 OPA4388)系列精密运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移、零交叉器件,可实现轨至轨输入和输出运行。这些特性及出色的交流性能与仅为 0.25µV 的失调电压以及 0.005µV/°C 的温漂相结合,使得 OPAx388 成为驱动高精密模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。该设计在驱动模数转换器 (ADC) 时具有出色的性能,而不会降低线性度。OPA388(单通道版本)提供 VSSOP-8、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2388(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SO-8 两种封装。OPA4388(四通道版本)提供 TSSOP-14 和 SO-14 两种封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。