封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA357 的特性
- 单位增益带宽:250MHz
- 带宽:100MHz GBW
- 高转换率:150V/µs
- 低噪声:6.5nV/√Hz
- 轨至轨 I/O
- 高输出电流:> 100mA
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
- 0.1dB 增益平坦度:40MHz
- 低输入偏置电流:3pA
- 静态电流:4.9mA
- 热关断
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
- 关断 IQ < 6µA
- 微型封装
- 使用 OPA357 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
OPA357 的说明
OPA357 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。
OPA357 系列运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
单电源版本 (OPA357) 采用小型 SOT23-6 封装。双电源版本 (OPA2357) 采用 VSSOP-10 封装。
双电源版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。