封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA354 的特性
- 单位增益带宽:250MHz
- 高带宽:100MHz GBW
- 高压摆率:150V/µs
- 低噪声:6.5nV√Hz
- 轨至轨 I/O
- 高输出电流:> 100mA
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
- 0.1dB 增益平坦度:40MHz
- 低输入偏置电流:3pA
- 静态电流:4.9mA
- 热关断
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
- MicroSIZE 和 PowerPAD™封装
OPA354 的说明
OPAx354 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。
OPAx354 系列运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
对于需要 100mA 完全连续输出电流的 应用, 可使用单通道和双通道 8 引脚 HSOP PowerPAD 版本。
单通道版本 (OPA354) 采用微型 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 HSOP PowerPAD 封装。双通道版本 (OPA2354) 采用微型 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 HSOP PowerPAD 封装。四通道版本 (OPA4354) 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。
多通道版本 采用 完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。全部 功能 的额定扩展工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。