8-pin (D) package image

OPA336U 正在供货

MicroAmplifier™ 系列单电源微功耗 CMOS 运算放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA336U/2K5 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA336 的特性

  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 3mV)
  • microPOWER: IQ = 20µA/Amplifier
  • micro SIZE PACKAGES
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 125µV max
  • SPECIFIED FROM VS = 2.3V to 5.5V
  • SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • PORTABLE DEVICES
    • HIGH-IMPEDANCE APPLICATIONS
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • PRECISION INTEGRATORS
    • MEDICAL INSTRUMENTS
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owneres.

OPA336 的说明

OPA336 series microPower CMOS operational amplifiers are designed for battery-powered applications. They operate on a single supply with operation as low as 2.1V. The output is rail-to-rail and swings to within 3mV of the supplies with a 100k load. The common-mode range extends to the negative supply—ideal for single-supply applications. Single, dual, and quad versions have identical specifications for maximum design flexibility.

In addition to small size and low quiescent current (20µA/amplifier), they feature low offset voltage (125µV max), low input bias current (1pA), and high open-loop gain (115dB). Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

OPA336 packages are the tiny SOT23-5 surface mount and SO-8 surface-mount. OPA2336 comes in the miniature MSOP-8 surface-mount, SO-8 surface-mount, and DIP-8 packages. The OPA4336 packages is the space-saving SSOP-16 surface-mount.

All are specified from –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C. A macromodel is available for download (at www.ti.com) for design analysis.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA336U/2K5 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息