封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA317 的特性
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 微型封装:
- 单通道:SOT23-5、SC-70、SOIC-8
- 双通道:VSSOP-8、SOIC-8
- 四通道:SOIC-14、TSSOP-14
- 低偏移电压:20μV(典型值)
- 共模抑制比 (CMRR):108dB(典型值)电源抑制比 (PSRR)
- 静态电流:35μA(最大值)
- 增益带宽:300kHz
- 轨到轨输入和输出
- 内部电磁干扰 (EMI) 和内部射频干扰 (RFI) 滤波功能
应用
- 电池供电仪器
- 温度测量
- 传感器 应用
- 电子称
- 医疗仪表
- 手持测试设备
- 电流感测
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA317 的说明
OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。
OPA317 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。
OPA317(单通道版本)提供 SC70-5、 SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2317(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。OPA4317 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。