封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
OPA2990 的特性
- 低失调电压:±300µV
- 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
- 低噪声:1 kHz 时为 30nV/√Hz
- 高共模抑制:115dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 支持多路复用器/比较器的输入
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 放大器可用于开环中,也可用作比较器
- 高带宽:1.1MHz GBW
- 高压摆率:4.5V/µs
- 低静态电流:每个放大器 120µA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能:1.8 GHz 时为 78dB
- 电源轨的差分和共模输入电压范围
OPA2990 的说明
OPAx990 系列(OPA990、OPA2990 和 OPA4990)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±300µV)和低温漂(典型值为 ±0.6µV/°C)。
OPAx990 具有诸如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±80mA)、高压摆率 (4.5/µs) 和关断等独特的功能,是一款极其灵活、稳定且高性能的运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx990 运算放大器系列采用微型 封装(例如 X2QFN、WSON 和 SOT-553)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。