封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2834 的特性
- 超低功耗:
- 电源电压:2.7V 至 5.4V
- 静态电流 (IQ):170µA/ch(典型值)
- 带宽:50MHz (G = 1V/V)
- 压摆率:26V/µs
- 稳定时间 (0.1%):88ns (2VSTEP)
- HD2、HD3:10kHz (2VPP) 时分别为 –131dBc 和 –146dBc
- 输入电压噪声:12nV/√Hz (f = 10kHz)
- 输入失调电压:350µV(最大值为 ±1.9mV)
- 负电源轨输入,轨至轨输出 (RRO)
- 输入电压范围:–0.2V 至 3.9V
(5V 电源)
- 输入电压范围:–0.2V 至 3.9V
- 工作温度范围:
–40°C 至 +125°C
OPA2834 的说明
OPA2834 是一款双通道超低功耗、轨至轨输出、负电源轨输入、电压反馈 (VFB) 运算放大器,设计的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.4V(单电源)或 ±1.35V 至 ±2.7V(双电源)。这款放大器每通道仅消耗 170µA 的电流,单位增益带宽为 50MHz,性能/功耗比处于轨至轨放大器的行业领先水平。
对于 要求 低功耗的电池供电和便携式应用,OPA2834 可提供出色的带宽 IQ 比。OPA2834 可提供极低的失真,非常适用于数据采集系统和麦克风前置放大器。
请参见器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的低功耗、低噪声 5V 放大器,以及 20MHz 至 300MHz 的增益带宽产品。