封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DCN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA2378 的特性
- 低噪声
- 0.4μVPP,0.1Hz 至 10Hz
- 20nV/√Hz(在1kHz 频率下)
- 零漂移系列
- 低偏移电压:20µV
- 低失调漂移:0.1µV/°C
- 静态电流:125μA
- 增益带宽:900kHz
- 轨至轨输入/输出
- EMI 滤波
- 电源电压:2.2 V 至 5.5V
- microSIZE 封装: SC70 和 SOT23
OPA2378 的说明
OPA378 和 OPA2378 代表了一个新的零漂移、 microPOWER 运算放大器系列,它们采用了一种专有的自动校准技术,旨在提供最小的输入失调电压 (20μV) 和失调电压漂移 (0.1μV/℃)。 由于兼具低输入电压噪声、高增益带宽 (900KHz) 和低功耗(最大值为150μA),因而使得这些器件能够实现面向低功耗高精度应用的最优性能。 此外,卓越的 PSRR 性能与 2.2V 至 5.5V 的宽输入电源范围及轨至轨输入和输出相结合,还使其成为直接从电池供电运行(不进行稳压)的单电源应用的绝佳选择。
OPA378 (单通道器件) 采用 SIZE SC70-5 和 SOT23-5 封装。 OPA2378 (双通道器件) 则可提供 SOT23-8 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃