封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2376-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 低噪声:1kHz 时为 7.5nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.8µVPP
- 静态电流:760µA(典型值)
- 低失调电压:5µV(典型值)
- 增益带宽积:5.5MHz
- 轨到轨输入和输出
- 单电源供电
- 电源电压:2.2V 至 5.5V
- 节省空间的封装:
- SC70、SOT-23、VSSOP、TSSOP
OPA2376-Q1 的说明
OPAx376-Q1 系列代表了新一代低噪声 e-trim™ 运算放大器,可提供出色的直流精度和交流性能。该器件具有轨到轨输出、低失调电压(最大值为 25µV)、低噪声 (7.5nV/√Hz)、950µA 的静态电流(最大值)和 5.5MHz 带宽,对于各类精密和便携式应用极具吸引力。此外,OPA376-Q1 拥有较宽的电源电压范围和出色的 PSRR,因此非常适合直接由电池供电而无需调节的应用。
OPA376-Q1(单通道版本)采用 MicroSIZE SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 封装。OPA2376-Q1(双通道)采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。OPA4376-Q1(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。