封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA2373 的特性
- 低失调电压:5mV(最大值)
- 低 IB:10pA(最大值)
- 高带宽:6.5MHz
- 轨至轨输入和输出
- 单电源:2.3V 至 5.5V
- 关断:OPAx373
- 额定温度高达 125°C
- 微型封装:5 引脚 SOT-23、
6 引脚 SOT-23、8 引脚 SOT-23 和 10 引脚 VSON
OPA2373 的说明
OPA373 和 OPA374 系列运算放大器具有低功率和低成本以及出色的带宽 (6.5MHz) 和转换速率 (5V/µs)。输入范围在电源轨基础上向外扩展了 200mV,而输出范围在电源轨 25mV 以内。它们具有较高的速度功率比,并且外形小巧,非常适合便携式和电池供电的 应用。
OPA373 系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于 1µA 的状态。
OPA373 和 OPA374 系列运算放大器使用额定电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源或双电源,工作电压范围为 2.3V 至 5.5V。所有型号的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。