10-pin (DGS) package image

OPA2357AIDGST 正在供货

具有关断状态的 250MHz 轨到轨 I/O 双路 CMOS 运算放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA2357AIDGST.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.668
100 249 US$2.338
250 999 US$1.639
1,000 + 99,999,999 US$1.321

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2357AIDGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$1.118 1 99 US$2.258 100 249 US$1.979 250 999 US$1.387 1,000 + 99,999,999 US$1.118

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA2357 的特性

  • 单位增益带宽:250MHz
  • 带宽:100MHz GBW
  • 高转换率:150V/µs
  • 低噪声:6.5nV/√Hz
  • 轨至轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:4.9mA
  • 热关断
  • 电源范围:2.5V 至 5.5V
  • 关断 IQ < 6µA
  • 微型封装
  • 使用 OPA357 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

OPA2357 的说明

OPA357 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。

OPA357 系列运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。

单电源版本 (OPA357) 采用小型 SOT23-6 封装。双电源版本 (OPA2357) 采用 VSSOP-10 封装。

双电源版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。









定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.668
100 249 US$2.338
250 999 US$1.639
1,000 + 99,999,999 US$1.321

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2357AIDGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$1.118 1 99 US$2.258 100 249 US$1.979 250 999 US$1.387 1,000 + 99,999,999 US$1.118

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息