封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2348-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 低静态电流 (IQ):45µA (Typ)
- 低成本
- 轨到轨输入和输出
- 单电源:2.1V 至 5.5V
- 输入偏置电流:0.5pA(典型值)
- 高速:宽带功率:1MHz
OPA2348-Q1 的说明
OPAx348 系列器件是单电源的低功耗 CMOS 运算放大器。OPAx348 系列器件具有 1MHz 的扩展带宽和 45µA 的电源电流,适用于采用 2.1V 至 5.5V 单电源供电的低功耗 应用 。
OPAx348 系列器件具有 45µA 的低电源电流和 0.5pA 的输入偏置电流,因此是烟雾检测器和其他传感器等低功耗高阻抗 应用 的理想选择。
OPA348-Q1 器件采用 SOT23-5 (DBV) 和 SOIC (D) 封装。OPA2348-Q1 器件采用 SOIC-8 (D) 封装。OPA4348-Q1 器件采用 TSSOP-14 (PW) 封装。在全部电源电压范围内,–40°C 至 +125°C 的汽车温度范围可提高设计灵活性。