封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2333-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 低失调电压:23µV(最大值)
- 0.01Hz 至 10Hz 噪声:1.1µVPP
- 静态电流:17µA
- 单电源供电
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 轨至轨输入/输出
- 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP
OPA2333-Q1 的说明
这款 CMOS 运算放大器 OPA2333-Q1 使用专有自动校准技术,可在随时间推移和温度变化的同时提供超低的失调电压(10µV,最大值)以及几乎为零的温漂。这些高精度、低静态电流微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围在电源轨基础上向外扩展了 100mV)和轨至轨输出(摆幅在相对于电源轨 50mV 以内)。此器件可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源,并且针对低电压、单电源运行情况进行了优化。
OPA2333-Q1 提供出色的高共模抑制比 (CMRR),而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器 (ADC) 的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。
OPA2333-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
添加了