封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA2320 的特性
- 高精度,具有零交越失真:
- 低失调电压:150µV(最大值)
- 高共模抑制比 (CMRR):114dB
- 轨至轨 I/O
- 低输入偏置电流:0.9pA(最大值)
- 低噪声:10kHz 时为 7nV/√Hz
- 高带宽:20MHz
- 压摆率:10V/µs
- 静态电流:1.45mA/通道
- 单电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- OPA320S 和 OPA2320S:
- 关断模式下的 IQ:0.1µA
- 单位增益稳定
- 小型封装:
- SOT-23、VSSOP、SON 和 SOIC
OPA2320 的说明
OPA320(单通道)和 OPA2320(双通道)是经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器,具有极低噪声和高带宽,静态电流低,仅为 1.45mA。
OPA320 系列非常适合低功耗、单电源 应用。低噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行特性使它们同样非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其他 应用 包括信号调节和传感器放大。
OPA320 采用了 具有零交越失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 范围内。
此外,OPAx320 还具有 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围,而且整个电源电压范围内的 PSRR
都极为出色 (106dB),因此非常适合不经稳压而直接由电池供电的高精度低功耗 应用 。
OPA320(单通道版本)采用 5 引脚 SOT23 封装;OPA320S 关断单通道版本采用 6 引脚 SOT23 封装。双通道的 OPA2320 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 SON 封装,而 OPA2320S(具有关断功能的双通道版本)采用 10 引脚 VSSOP 封装。