封装信息
封装 | 引脚 PDIP (P) | 8 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
OPA2277 的特性
- 超低失调电压:10µV
- 超低温漂:±0.1µV/°C
- 高开环增益:134dB
- 高共模抑制:140dB
- 高电源抑制:130dB
- 低偏置电流:1nA(最大值)
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 低静态电流:800µA/放大器
- 单通道、双通道和四通道版本
- OP-07、OP-77 和 OP-177 的升级换代设计
- 有关与 ±40V 过压保护类似的性能,请参阅 OPA2206
OPA2277 的说明
OPAx277 系列精密运算放大器取代了业界通用的 OP-177。OPAx277 器件提供得到改善的噪声性能、更宽的输出电压摆幅,并且速度是原来的两倍,静态电流只有原来的一半。特性包括超低失调电压和温漂、低偏置电流、高共模抑制及高电源抑制。
OPAx277 可在 ±2V 至 ±18V 电源电压下实现出色性能。大多数运算放大器规定仅由一种电源电压供电,而 OPAx277 系列有所不同,其电源电压取决于实际应用;仅有的限制条件适用于 ±5V (10V) 至 ±15V (30V) 电源电压范围。在放大器的摆幅接近额定限值时,仍可保持高性能。由于初始失调电压非常低(最高 ±20µV),因此通常无需用户调整。不过,单通道版本 (OPA277) 针对特殊应用提供了外部修整引脚。
OPAx277 易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中出现的相位反转和过载问题。这些器件不但单位增益稳定,而且可在各种负载条件下提供优异的动态特性。双通道和四通道版本有完全独立的电路,即使在过驱或过载时,也可尽可能减少串扰并消除相互干扰。