封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA2228 的特性
- 低噪声:3nV/√ Hz
- 宽带宽:
- OPA227:8MHz,2.3V/µs
- OPA228:33MHz,10V/µs
- 稳定时间:5µs
- 高 CMRR:138dB
- 高开环增益:160 dB
- 低输入偏置电流:10nA(最大值)
- 低失调电压:75µV(最大值)
- 宽电源电压范围:±2.5V 至 ±18V
- 单通道、双通道和四通道版本
OPA2228 的说明
OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器兼有低噪声、宽带宽和高精度,因此非常适合需要出色交流和精密直流性能的应用。
OPAx227 是单位增益稳定型放大器,具有高压摆率 (2.3V/µs) 和宽带宽 (8MHz)。OPAx228 针对 5 倍或更大的闭环增益进行了优化,并提供更高的速度以及 10V/µs 压摆率和 33MHz 带宽。
OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器非常适合专业音频设备。此外,得益于低静态电流和低成本,此类运算放大器非常适合需要高精度的便携式应用。
OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器是业界通用 OP27 和 OP37 的引脚对引脚替代产品,在整个电路板上都有重大改进。为了空间节省和降低每通道成本,这些器件还提供双通道和四通道版本。
OPAx227 和 OPAx228 采用 DIP-8 和 SO-8 封装。OPA4227 和 OPA4228 采用具有标准引脚配置的 DIP-14 和 SO-14 封装。额定工作温度范围是 –40°C 至 +85°C。