8-pin (D) package image

OPA2227UA 正在供货

双通道高精密低噪声运算放大器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2227UA/2K5 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA2227 的特性

  • 低噪声:3nV/√ Hz
  • 宽带宽:
    • OPA227:8MHz,2.3V/µs
    • OPA228:33MHz,10V/µs
  • 稳定时间:5µs
  • 高 CMRR:138dB
  • 高开环增益:160 dB
  • 低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 低失调电压:75µV(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2.5V 至 ±18V
  • 单通道、双通道和四通道版本

OPA2227 的说明

OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器兼有低噪声、宽带宽和高精度,因此非常适合需要出色交流和精密直流性能的应用。

OPAx227 是单位增益稳定型放大器,具有高压摆率 (2.3V/µs) 和宽带宽 (8MHz)。OPAx228 针对 5 倍或更大的闭环增益进行了优化,并提供更高的速度以及 10V/µs 压摆率和 33MHz 带宽。

OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器非常适合专业音频设备。此外,得益于低静态电流和低成本,此类运算放大器非常适合需要高精度的便携式应用。

OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器是业界通用 OP27 和 OP37 的引脚对引脚替代产品,在整个电路板上都有重大改进。为了空间节省和降低每通道成本,这些器件还提供双通道和四通道版本。

OPAx227 和 OPAx228 采用 DIP-8 和 SO-8 封装。OPA4227 和 OPA4228 采用具有标准引脚配置的 DIP-14 和 SO-14 封装。额定工作温度范围是 –40°C 至 +85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2227UA/2K5 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息