封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA2211-EP 的特性
- 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
- 输入电压噪声: 80 nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 总谐波失真+噪声 (THD+N):–136dB(G = 1,ƒ = 1kHz)
- 偏移电压:180µV(最大值)
- 偏移电压漂移:0.35µV/°C(典型值)
- 低电源电流:3.6mA/通道(典型值)
- 单位增益稳定
- 增益带宽产品:
80MHz (G= 100)
45MHz (G= 1) - 转换速率:27V/μs
- 16 位稳定时间:700ns
- 宽电源范围:
±2.25V 至 ±18V、+4.5V 至 +36V - 轨到轨输出
- 输出电流:30mA
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用温度范围(-55°C 至 125°C) 可提供额外温度范围--请与厂家联系
- 延长的产品生命周期
- 延长产品的变更通知周期
- 产品可追溯性
应用范围
- 锁相环 (PLL) 环路滤波器
- 低噪声、低功耗信号处理
- 16 位模数转换器 (ADC) 驱动器
- 数模转换器 (DAC) 输出放大器
- 有源滤波器
- 低噪声仪表放大器
- 超声波放大器
- 专业音频前置放大器
- 低噪声频率合成器
- 红外检测器放大器
- 水下听音器放大器
- 地震检波器放大器
- 医疗
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA2211-EP 的说明
OPA2211-EP 系列精密运算放大器通过仅 3.6mA 的电源电流即可实现 1.1nV/√Hz 极低噪声密度。 该系列器件同时提供轨到轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
凭借极低电压和低电流噪声、高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2211-EP 系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类 PLL 应用。
在精密数据采集应用中,OPA2211-EP 系列运算放大器可在 10V 输出摆幅下为 16 位数据精度提供 700ns 的稳定时间。 该交流性能与仅为 125μV 的偏移电压以及 0.35μV/°C 的温度漂移相结合,使 OPA2211-EP 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA2211-EP 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内额定运行。
OPA2211-EP 采用小型双边扁平无引线 (DFN)-8 (3mm × 3mm) 封装。 此类运算放大器的额定工作结温范围 TJ = –55°C 至 125°C。