封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2206 的特性
- 集成了高达 ±40V(超过电源电压范围)的输入过压保护
-
e-trim™ 运算放大器性能
- 低失调电压:25µV(最大值)
- 低失调电压漂移:±0.5µV/°C(最大值)
- 超 β 输入
- 输入偏置电流:500 pA(最大值)
- 输入电流噪声:110fA/√Hz
- 低噪声
- 0.1Hz 至 10Hz:0.2µVPP
- 电压噪声:8nV/√Hz
- AOL、CMRR 和 PSRR:> 124dB(在整个温度范围内)
- 增益带宽积:3.6MHz
- 低静态电流:240µA(最大值)
- 压摆率:4V/µs
- 过载功率限制器
- 轨到轨输出
- EMI 和 RFI 已滤除的输入
- 宽电源电压范围:4.5V 至 36V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
OPA2206 的说明
OPA206、OPA2206 和 OPA4206 (OPAx206) 是业界通用 OPAx277 系列的下一代器件,具有输入过压保护的附加特性。这些具有超 β 输入的双极性、e‑trim™ 精密运放采用 TI 专有微调技术来实现 ±4µV(典型值)的输入失调电压和 ±0.08µV/°C(典型值)的输入失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会激活输入过压保护,并提供 40V 保护(超过任一电源电压范围)。借助此特性,无需再使用外部电路即可防止放大器损坏,从而减小了尺寸和成本。
OPAx206 提供在仅 220µA(典型值)电流下 3.6MHz 的速度功率比。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 8nV/√Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx206 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
OPAx206 具有高性能,是高精度和低功耗系统的理想选择,例如可编程逻辑控制器中的高密度模拟输入模块、现场和便携式仪表系统以及源测量单元。OPA205 和 OPA2205 是使用相同运放内核、无输入保护、具有低宽带噪声 (7.2nV/√Hz) 的相关器件。