封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2188 的特性
- 低偏移电压:25μV(最大)
- 零漂移:0.03µV/°C
- 低噪声:8.8 nV/√Hz
0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP - 出色的直流精度:
电源抑制比 (PSRR):142dB
共模抑制比 (CMRR):146dB
开环路增益:136dB - 增益带宽:2MHz
- 静态电流:475µA(最大值)
- 宽电源电压:±2V 至 ±18V
- 轨到轨输出:
输入包括负电源轨 - 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 尺寸封装
应用范围
- 桥式放大器
- 应力计
- 测试设备
- 传感器 应用
- 温度测量
- 电子称
- 医疗仪表
- 电阻式温度检测器
- 精密有源滤波器
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA2188 的说明
OPA2188 运算放大器采用 TI 专有的自动归零技术,可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25µV,最大值)以及近似为零的漂移。这些微型的、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
OPA2188 器件采用微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸 (SO)-8 封装。此器件的额定工作温度范围为 ―40°C 至 +105°C。