8-pin (DGK) package image

OPA2180QDGKRQ1 正在供货

通过汽车认证的 0.1 μV/°C 温漂、低噪声、RRO、36V 零温漂运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA2180-Q1 的特性

  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • OPA180-Q1 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C 环境运行温度范围
    • OPA2180-Q1 器件温度等级 2:
      –40°C 至 +105°C 环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
    • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
    • 低失调电压:75µV(最大值)
    • 零漂移:0.1µV/°C
    • 低噪声:10 nV/√Hz
    • 极低 1/f 噪声
    • 出色的直流精度:
      • 电源抑制比 (PSRR);126dB
      • 共模抑制比 (CMRR):114dB
      • 开环路增益 (AOL):120dB
    • 静态电流:525µA(最大值)
    • 轨至轨输出:
      输入包括负电源轨
    • 低偏置电流:250pA(典型值)
    • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
    • MicroSIZE 封装

OPA2180-Q1 的说明

OPA180-Q1 和 OPA2180-Q1 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低失调电压 (75µV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV 之内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)的单电源或双电源均可使用。

单通道和双通道版本均采用 VSSOP-8 封装。单封装产品 (OPA180-Q1) 的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C,双封装 (OPA2180-Q1) 的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息