封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2170 的特性
- 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
- 低噪声:19 nV/√Hz
- 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨到轨输出
- 增益带宽:1.2MHz
- 低静态电流:每个放大器 110µA
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:15pA(最大值)
- 采用行业标准封装和微型封装
- 使用 OPAx170 并借助 WEBENCH® 电源设计器 创建定制设计
OPA2170 的说明
OPA170、OPA2170 和 OPA4170 器件 (OPAx170) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列,该系列放大器采用微型封装,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。它们在保证低静态电流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx170 系列运算放大器则有所不同,它们可在 2.7V 至 36V 的额定电压范围内运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。OPAx170 系列在电容负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 内运行时,性能会受到影响。OPAx170 运算放大器额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。