8-pin (DGK) package image

OPA2156IDGKT 正在供货

低噪声 (3nV/√Hz @10kHz)、高速(25MHz、40V/µs)、CMOS 精密 RRIO 双通道运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2156IDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA2156 的特性

  • 超低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 低失调电压:±25µV
  • 低失调电压温漂:±0.5µV/°C
  • 低偏置电流:±5pA
  • 共模抑制:120dB
  • 低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 高带宽:25MHz GBW
  • 开环电压增益:154dB
  • 高输出电流:100mA
  • 轨至轨输入和输出
  • 高压摆率:40V/µs
  • 较短的建立时间:600ns(10V 阶跃,0.01%)
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装

OPA2156 的说明

OPA2156 是计划推出的新一代 36V 轨至轨运算放大器中的第一款。

这款器件具有非常低的失调电压 (±25µV)、漂移 (±0.5µV/°C) 和低偏置电流 (±5pA),同时还具有非常低的宽带电压噪声 (3nV/√Hz)。

OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/µs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器,适用于高压精密工业 应用中节省电路板空间。

OPA2156 运算放大器可提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内正常工作。

 

 

 

 

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2156IDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息