封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2141 的特性
- 低电源电流:2.3mA(最大值)
- 低失调漂移:10μV/℃(最大值)
- 低输入偏置电流:20pA(最大值)
- 超低1/f噪声:250nVPP
- 低噪声:6.5nV/√Hz
- 宽带宽:10MHz
- 转换速率:20 V/μs
- 输入电压范围包括V―
- 轨至轨输出
- 单电源操作:4.5V至36
- 双电源操作:±2.25V至±18V
- 无相位反转
- MSOP-8、TSSOP 封装
OPA2141 的说明
OPA141、OPA2141 和 OPA4141放大器系列为低功耗 JFET输入放大器,具有优良的漂移特性和低输入偏置电流。 轨至轨输出摆幅与包括了V―的输入范围使得设计人员不仅能够充分利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还能实现与新式的单电源、高精度模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的连接。
OPA141 实现了10MHz 的单位增益带宽和 20 V/μs 的转换速率,而仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。 该器件采用 4.5V 至 36V 的单工作电源或±2.25V 至±18V 的双工作电源。
所有版本的技术规格均针对-40℃ 至+125℃ 的温度范围而拟订,以便在最严苛的环境中使用。 OPA141(单通道器件)和 OPA2141(双通道器件)版本采用MSOP-8 和 SO-8 封装;OPA4141(四通道器件)则采用 SO-14 和 TSSOP-14 封装。
前瞻性产品,预计于2010年第三季度供货。